Mesa De Posicionamento
versão longa
alumínio
- Não é necessário soltar e fixar o fuso para realizar ajustes
- Folga axial sem folgas
- O indicador de posição pode ser fixado em 4 posições de montagem por meio de um parafuso
- Fuso com autobloqueio
- O sistema modular oferece possibilidades de combinação descomplicadas
505,00 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mesa De Posicionamento
Versão 1
versão longa
Versão 2
com indicador de posição
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço inoxidável
B=Largura
75
H=Altura
28
L=Comprimento
235
S=Curso
73
B1
60
B2
38
D
26
D1
23
D2
M06X1
D3
12
D4
M06
D5
6
F1 (N)
300
F2 (N)
300
F3 (N)
300
H1
25
H2
28,5
H3
27
H4
15,5
H5
7
L1
180
L2
75
L3
60
L4
15
L5
11
L6
23
Mx (Nm)
18
My (Nm)
18
Mz (Nm)
18
Descrição
Material
Mancal de suporte e carro deslizador em liga de alumínio, anodizado. Colunas de guia em aço inoxidável, retificadas. Fuso em aço inoxidável, rosca laminada. Guia com mancal deslizante, livre de manutenção.
Indicador de posição em plástico.
Indicador de posição em plástico.
Versão
Folga radial da guia menor do que 0,02 mm. Sem folga axial. Fuso com autobloqueio, pode ser fixado adicionalmente.
Indicação
Através das guias quase sem folgas e do fuso completamente livre de folgas, não é necessário soltar e fixar o fuso para o ajuste.
Indicador de posição digital com 0,1 mm de precisão de indicação, algarismos crescentes girando para a direita. O valor indicado neste aparelho pode ser ajustado sem qualquer ferramenta, para isso basta girar o anel de arraste. O indicador de posição pode ser fixado em 4 posições de montagem por meio de um parafuso.
O tamanho 25 oferece 3 posições de montagem (acima, à direita e à esquerda).
Graças ao sistema modular, a mesa de posicionamento pode ser combinada facilmente de acordo com o seu tamanho correspondente.
Indicador de posição digital com 0,1 mm de precisão de indicação, algarismos crescentes girando para a direita. O valor indicado neste aparelho pode ser ajustado sem qualquer ferramenta, para isso basta girar o anel de arraste. O indicador de posição pode ser fixado em 4 posições de montagem por meio de um parafuso.
O tamanho 25 oferece 3 posições de montagem (acima, à direita e à esquerda).
Graças ao sistema modular, a mesa de posicionamento pode ser combinada facilmente de acordo com o seu tamanho correspondente.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.