Mesa De Posicionamento
versão longa
alumínio
- Para posicionamento de partes e componentes
- Não é necessário soltar e fixar o fuso para realizar ajustes
- Folga axial sem folgas
- Fuso com autobloqueio
- O sistema modular oferece possibilidades de combinação descomplicadas
858,10 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mesa De Posicionamento
Versão 1
versão longa
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço inoxidável
B=Largura
150
H=Altura
53
L=Comprimento
347
S=Curso
86
B1
130
B2
90
D
52
D1
46
D2
M16X2
D3
25
D4
M10
D5
10
F1 (N)
1000
F2 (N)
1000
F3 (N)
1000
H1
50
H2
54
H3
52
H4
28
H5
13
L1
290
L2
150
L3
130
L4
25
L5
18
Mx (Nm)
65
My (Nm)
65
Mz (Nm)
65
Descrição
Material
Mancal de suporte e carro deslizador em liga de alumínio, anodizado. Colunas de guia em aço inoxidável, retificadas. Fuso em aço inoxidável, rosca laminada. Guia com mancal deslizante, livre de manutenção.
Versão
Folga radial da guia menor do que 0,02 mm. Sem folga axial. Fuso com autobloqueio, pode ser fixado adicionalmente.
Indicação
Através das guias quase sem folgas e do fuso completamente livre de folgas, não é necessário soltar e fixar o fuso para o ajuste.
A graduação é de 5 ou 10 traços, 1 traço corresponde a um deslocamento de 0,1 mm.
Graças ao sistema modular, a mesa de posicionamento pode ser combinada facilmente de acordo com o seu tamanho correspondente.
A graduação é de 5 ou 10 traços, 1 traço corresponde a um deslocamento de 0,1 mm.
Graças ao sistema modular, a mesa de posicionamento pode ser combinada facilmente de acordo com o seu tamanho correspondente.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.