text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Mesa De Posicionamento
Versão 1
versão curta
Versão 2
com indicador de posição
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço inoxidável
B=Largura
75
H=Altura
28
L=Comprimento
187,5
S=Curso
25
B1
60
B2
38
D
26
D1
23
D2
M06X1
D3
12
D4
M06
D5
6
F1 (N)
300
F2 (N)
300
F3 (N)
X = 58 (100)
H1
25
H2
29
H3
27
H4
15,5
L1
133
L2
75
L3
60
L4
30
Mx (Nm)
5,5
My (Nm)
3
Mz (Nm)
5,5

Descrição

Material
Mancal de suporte e carro deslizador em liga de alumínio, anodizado.
Colunas de guia em aço inoxidável, retificadas.
Fuso em aço inoxidável, rosca laminada.
Guia com mancal deslizante, livre de manutenção.
Indicador de posição de plástico.
Versão
Folga radial abaixo de 0,02 mm. Sem folga axial. Fuso possui autobloqueio, podendo ser fixado adicionalmente.
Indicação
Através das guias quase sem folgas e do fuso completamente livre de folgas, não é necessário soltar e fixar o fuso para o ajuste.
Indicador de posição digital com 0,1 mm de precisão de indicação, algarismos crescentes girando para a direita. O valor indicado neste aparelho pode ser ajustado sem qualquer ferramenta, para isso basta girar o anel de arraste. O indicador de posição pode ser fixado em 4 posições de montagem por meio de um parafuso.
Graças ao sistema modular, a mesa de posicionamento pode ser combinada facilmente de acordo com o seu tamanho correspondente.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem