Mesa De Posicionamento
versão curta
alumínio
- Não é necessário soltar e fixar o fuso para realizar ajustes
- Folga axial sem folgas
- O indicador de posição pode ser fixado em 4 posições de montagem por meio de um parafuso
- Fuso autotravante
- O sistema modular oferece possibilidades de combinação descomplicadas
336,40 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mesa De Posicionamento
Versão 1
versão curta
Versão 2
com indicador de posição
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço inoxidável
B=Largura
46
H=Altura
24
L=Comprimento
135
S=Curso
14
B1
36
B2
21
D
26
D1
23
D2
M06X1
D3
8
D4
M04
D5
4
F1 (N)
200
F2 (N)
200
F3 (N)
X = 39 (50)
H1
20
H2
27
H3
23
H4
14
L1
80
L2
46
L3
36
L4
20
Mx (Nm)
1,9
My (Nm)
0,9
Mz (Nm)
1,9
Descrição
Material
Mancal de suporte e carro deslizador em liga de alumínio, anodizado.
Colunas de guia em aço inoxidável, retificadas.
Fuso em aço inoxidável, rosca laminada.
Guia com mancal deslizante, livre de manutenção.
Indicador de posição de plástico.
Colunas de guia em aço inoxidável, retificadas.
Fuso em aço inoxidável, rosca laminada.
Guia com mancal deslizante, livre de manutenção.
Indicador de posição de plástico.
Versão
Folga radial abaixo de 0,02 mm. Sem folga axial. Fuso possui autobloqueio, podendo ser fixado adicionalmente.
Indicação
Através das guias quase sem folgas e do fuso completamente livre de folgas, não é necessário soltar e fixar o fuso para o ajuste.
Indicador de posição digital com 0,1 mm de precisão de indicação, algarismos crescentes girando para a direita. O valor indicado neste aparelho pode ser ajustado sem qualquer ferramenta, para isso basta girar o anel de arraste. O indicador de posição pode ser fixado em 4 posições de montagem por meio de um parafuso.
Graças ao sistema modular, a mesa de posicionamento pode ser combinada facilmente de acordo com o seu tamanho correspondente.
Indicador de posição digital com 0,1 mm de precisão de indicação, algarismos crescentes girando para a direita. O valor indicado neste aparelho pode ser ajustado sem qualquer ferramenta, para isso basta girar o anel de arraste. O indicador de posição pode ser fixado em 4 posições de montagem por meio de um parafuso.
Graças ao sistema modular, a mesa de posicionamento pode ser combinada facilmente de acordo com o seu tamanho correspondente.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.