Mesa Cruzada De Guia Linear
versão curta
alumínio
- Para montagem descomplicada de mesas cruzadas
- Folga axial sem folgas
- Com precisão de indicação de 0,01 mm e visor LCD grande
- Fuso com autobloqueio
- O sistema modular oferece possibilidades de combinação descomplicadas
575,02 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mesa Cruzada De Guia Linear
Forma
A
Versão 1
versão curta
Versão 2
com indicador de posição elétrico
Material do corpo básico
alumínio
B=Largura
46
H=Altura
18
L=Comprimento
139
S=Curso
14
B1
36
B2
21
Classe de mercadorias perigosa
classe de mercadorias perigosas 9
D
26
D1
23
D2
M06X1
D3
8
D4
M04
D5
4
F1 (N)
200
F2 (N)
200
F3 (N)
X = 39 (50)
H1
14
H2
27
H3
23
H4
14
L1
80
L2
46
L3
75
L4
20
L5
2
Mx (Nm)
1,9
My (Nm)
0,9
Mz (Nm)
1,9
N° de UN
3091
Descrição
Material
Mancal de suporte e carro deslizador em liga de alumínio, anodizado.
Colunas de guia em aço inoxidável, retificadas.
Fuso em aço inoxidável, rosca laminada.
Guia com mancal deslizante, livre de manutenção.
Indicador de posição de plástico.
Colunas de guia em aço inoxidável, retificadas.
Fuso em aço inoxidável, rosca laminada.
Guia com mancal deslizante, livre de manutenção.
Indicador de posição de plástico.
Versão
Folga radial abaixo de 0,02 mm. Sem folga axial. Fuso possui autobloqueio, podendo ser fixado adicionalmente.
Indicação
Através das guias quase sem folgas e do fuso completamente sem folgas, não é necessário soltar e fixar o fuso para o devido ajuste.
Indicador de posição eletrônico com precisão de indicação de 0,01 mm e visor LCD grande. A função de reset, a medida seccional e ajustes offset são acionados através do teclado.
A vida útil da bateria é de 2 anos. Ela pode ser substituída rapidamente e de forma fácil.
A posição de montagem do indicador de posição pode ser fixada em 4 posições por meio de um parafuso.
Graças ao sistema modular, a mesa cruzada de guia linear pode ser combinada facilmente com mesas de posicionamento, mesas de elevação e outros acessórios, de acordo com o seu tamanho correspondente.
Indicador de posição eletrônico com precisão de indicação de 0,01 mm e visor LCD grande. A função de reset, a medida seccional e ajustes offset são acionados através do teclado.
A vida útil da bateria é de 2 anos. Ela pode ser substituída rapidamente e de forma fácil.
A posição de montagem do indicador de posição pode ser fixada em 4 posições por meio de um parafuso.
Graças ao sistema modular, a mesa cruzada de guia linear pode ser combinada facilmente com mesas de posicionamento, mesas de elevação e outros acessórios, de acordo com o seu tamanho correspondente.
Indicação de desenho
Posição de montagem do indicador de posição:
a) acima (padrão)
b) à direita
c) abaixo
d) à esquerda
a) acima (padrão)
b) à direita
c) abaixo
d) à esquerda
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.