Suporte
- Para fixação de sensores de proximidade indutivos
- Montagem na placa de montagem ou no componente do cliente.
17,14 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Suporte
Tamanho
12
Versão 2
versão longa
L=Comprimento
180
B
30
B1
23,5
B2
15
D
11
H
27
H1
17
L1
141
L2
120
L3
60
L4
150
Tipo
longa
Descrição
Material
Liga de alumínio.
Versão
peça anodizada.
Indicação
O suporte para sensor serve para a fixação do sensor de proximidade indutivo (por ex. 83000-10-050) na placa de montagem ou no componente do cliente.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.