Suporte
vertical
- Para a rápida implementação de eixos x-z
- Combinável com diferentes componentes
135,73 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Suporte
Tamanho
12
Versão 1
vertical
Versão 2
versão curta
B=Largura
75
H=Altura
146
B1
60
B2
42,4
B3
30
D
6,4
D1
6
D2
M06
H1
136
H10
3
H2
5,7
H4
131
H5
106
H6
60
H7
35,5
H8
83
H9
18
L1
27
L2
36
L3
7
L4
3,3
L5
7,5
Tipo
curta
Descrição
Material
Liga de alumínio.
Versão
peça anodizada.
Indicação
A placa de montagem serve para a montagem vertical da mesa de posicionamento nas versões curta ou longa com acionamento elétrico. Possui ranhuras para o suporte direto do sensor de proximidade indutivo (20905-005). Os sensores de proximidade podem ser ajustados com a unidade de posicionamento já montada. Os furos roscados M4 servem para a fixação do suporte do sensor 21093.
Combinável com outros componentes do mesmo tamanho.
Combinável com outros componentes do mesmo tamanho.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.