Suporte
vertical
- Para a rápida implementação de eixos x-z
- Combinável com diferentes componentes
99,18 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Suporte
Tamanho
8
Versão 1
vertical
Versão 2
versão longa
B=Largura
46
H=Altura
129
B1
36
B2
25,5
B3
10
D
4,2
D1
4
D2
M04
H1
120
H10
1,5
H11
108
H2
4,7
H4
123
H5
108
H6
72
H7
33
H8
81
H9
22,9
L1
23
L2
30
L3
4
L4
2,3
L5
6,5
Tipo
longa
Descrição
Material
Liga de alumínio.
Versão
peça anodizada.
Indicação
A placa de montagem serve para a montagem vertical da mesa de posicionamento nas versões curta ou longa com acionamento elétrico. Possui ranhuras para o suporte direto do sensor de proximidade indutivo (20905-005). Os sensores de proximidade podem ser ajustados com a unidade de posicionamento já montada. Os furos roscados M4 servem para a fixação do suporte do sensor 21093.
Combinável com outros componentes do mesmo tamanho.
Combinável com outros componentes do mesmo tamanho.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.