text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Placa De Montagem
Tamanho
12
Versão 2
versão longa
B=Largura
75
H=Altura
12
L=Comprimento
180
B1
30
D
6
D2
M06
H1
2
H2
3,3
H3
7,5
L1
165
L2
150
L3
120
L4
60
L5
3
Tipo
longa

Descrição

Material
Liga de alumínio.
Versão
peça anodizada.
Indicação
A placa de montagem serve para a montagem horizontal da mesa de posicionamento nas versões curta ou longa com acionamento elétrico. Possui ranhuras para o suporte direto do sensor de proximidade indutivo (20905-005). Os sensores de proximidade podem ser ajustados com a unidade de posicionamento já montada. Os furos roscados M4 servem para a fixação do suporte do sensor 21093.

Combinável com outros componentes do mesmo tamanho.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem