Mesa Redonda De Posicionamento
versão longa
- Para tarefas motrizes de deslocamento e posicionamento
- Adequado para funcionamento a seco
- Alta precisão da rotação radial
- Acionamento por motor opcionalmente com ou sem controle integrado
- Software de programação gratuito disponível
1 804,25 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mesa Redonda De Posicionamento
Forma
C
Tamanho
12
Versão 1
versão longa
D2
80
D3
60
D4
20
D5
M06
F1 (N)
500
F2 (N)
500
F3 (N)
200
H
46
H1
22,5
H2
13
H3
6
H4
36
L
99
L1
31
L2
54
M1 Nm
3
M2 Nm
3
Orientação do controle
acima
Orientação do controle
acima
Tipo da forma
motor de passo com controle de posicionamento integrado
Descrição
Material
Corpo básico e mesa redonda em liga-AL.
Eixo oco em aço inoxidável.
Parafuso sem-fim pré-fixado em aço.
Acoplamento de garra de alumínio com coroa dentada de poliuretano.
Eixo oco em aço inoxidável.
Parafuso sem-fim pré-fixado em aço.
Acoplamento de garra de alumínio com coroa dentada de poliuretano.
Versão
Liga-AL anodizada.
Indicação para encomenda
A posição de saída do cabo e da unidade de comando é fornecida como ilustrado no desenho técnico.
Indicação
Mesa redonda de posicionamento para tarefas motrizes de deslocamento e posicionamento. A engrenagem de parafuso sem-fim pré-fixada funciona quase livre de folgas. O mancal do eixo sem-fim oferece a maior precisão de rotação radial. O furo grande no eixo oco permite a introdução de cabos. O anel de posicionamento regulável determina qualquer ponto de referência de rotação com relação à posição do componente montado. É possível montar sensores de proximidade com o suporte do sensor (veja artigo 21094), como item opcional. Softwares de programação e cabos de interface adequados para o motor de passo com controle de posicionamento (veja artigo 25000-15), são fornecidos como acessórios.
O motor de passo com a sua resolução de 200 passos por rotação permite uma precisão de posicionamento de 0,005 mm, calculada partindo de uma direção. A precisão absoluta de posicionamento partindo de uma direção corresponde a 0,01 mm. O sistema pode ser operado efetivamente com 100% do tempo de funcionamento.
Combinável com outros componentes do mesmo tamanho.
O motor de passo com a sua resolução de 200 passos por rotação permite uma precisão de posicionamento de 0,005 mm, calculada partindo de uma direção. A precisão absoluta de posicionamento partindo de uma direção corresponde a 0,01 mm. O sistema pode ser operado efetivamente com 100% do tempo de funcionamento.
Combinável com outros componentes do mesmo tamanho.
Dados técnicos
21085-08*:
Relação de transmissão: 40:1
Folga: <0,12°
Folga radial: <0,02 mm
Número máx. de rotações de entrada: 600 rpm
Tempo máx. de funcionamento: 100%
Torque de entrada necessário: 0,15 Nm
Rigidez: veja o diagrama
Giratório: 360°, infinito
Temperatura de aplicação: +10 °C a +50 °C
21085-12*:
Relação de transmissão: 55:1
Folga: <0,1°
Folga radial: <0,02 mm
Número máx. de rotações de entrada: 600 rpm
Tempo máx. de funcionamento: 100%
Torque de entrada necessário: 0,15 Nm
Rigidez: veja o diagrama
Giratório: 360°, infinito
Temperatura de aplicação: +10 °C a +50 °C
Relação de transmissão: 40:1
Folga: <0,12°
Folga radial: <0,02 mm
Número máx. de rotações de entrada: 600 rpm
Tempo máx. de funcionamento: 100%
Torque de entrada necessário: 0,15 Nm
Rigidez: veja o diagrama
Giratório: 360°, infinito
Temperatura de aplicação: +10 °C a +50 °C
21085-12*:
Relação de transmissão: 55:1
Folga: <0,1°
Folga radial: <0,02 mm
Número máx. de rotações de entrada: 600 rpm
Tempo máx. de funcionamento: 100%
Torque de entrada necessário: 0,15 Nm
Rigidez: veja o diagrama
Giratório: 360°, infinito
Temperatura de aplicação: +10 °C a +50 °C
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.