Mesa Redonda De Posicionamento
versão longa
alumínio
anodizado
- Para tarefas motrizes de deslocamento e posicionamento
- Adequado para funcionamento a seco
- Alta precisão da rotação radial
- Acionamento por motor opcionalmente com ou sem controle integrado
- Software de programação gratuito disponível
2 291,40 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mesa Redonda De Posicionamento
Forma
C
Tamanho
12
Versão 1
versão longa
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço inoxidável
Superfície do corpo básico
anodizado
GÜ=Relação de transmissão
45:1
D2
79,8
D3
60
D4
23H7
D5
M06
D6
M04
D7
30
D8
38,01H7
F1 (N)
600
F2 (N)
600
F3 (N)
300
H
56
H1
36
H2
13
L
99
L1
31
M1 Nm
3
M2 Nm
3
Orientação do controle
à direita
Orientação do controle
à direita
Tipo da forma
motor de passo com controle de posicionamento integrado
Descrição
Material
Corpo básico e mesa redonda em liga-AL.
Eixo oco em aço inoxidável.
Parafuso sem-fim pré-fixado em aço.
Acoplamento de garra de alumínio com coroa dentada de poliuretano.
Eixo oco em aço inoxidável.
Parafuso sem-fim pré-fixado em aço.
Acoplamento de garra de alumínio com coroa dentada de poliuretano.
Versão
Liga-AL anodizada.
Indicação para encomenda
A posição de saída do cabo e da unidade de comando é fornecida como ilustrado no desenho técnico.
Indicação
Mesa redonda de posicionamento para tarefas motrizes de deslocamento e posicionamento. A engrenagem de parafuso sem-fim pré-fixada funciona quase livre de folgas. O mancal do eixo sem-fim oferece a maior precisão de rotação radial. O furo grande no eixo oco permite a introdução de cabos. O anel de posicionamento regulável determina qualquer ponto de referência de rotação com relação à posição do componente montado. É possível montar sensores de proximidade com o suporte do sensor (veja artigo 21094), como item opcional. Softwares de programação e cabos de interface adequados para o motor de passo com controle de posicionamento (veja artigo 25000-15), são fornecidos como acessórios.
O motor de passo com a sua resolução de 200 passos por rotação permite uma precisão de posicionamento de 0,005 mm, calculada partindo de uma direção. A precisão absoluta de posicionamento partindo de uma direção corresponde a 0,01 mm. O sistema pode ser operado efetivamente com 100% do tempo de funcionamento.
Combinável com outros componentes do mesmo tamanho.
O motor de passo com a sua resolução de 200 passos por rotação permite uma precisão de posicionamento de 0,005 mm, calculada partindo de uma direção. A precisão absoluta de posicionamento partindo de uma direção corresponde a 0,01 mm. O sistema pode ser operado efetivamente com 100% do tempo de funcionamento.
Combinável com outros componentes do mesmo tamanho.
Dados técnicos
21085-01-10*:
Relação de transmissão: 10:1
Folga: <0,2°
Folga radial: <0,02 mm
Número máx. de rotações de entrada: 600 rpm
Tempo máx. de funcionamento: 100%
Torque de entrada necessário: 0,13 Nm
Rigidez: veja o diagrama
Giratório: 360°, infinito
Temperatura de aplicação: +10 °C a +50 °C
21085-01-45*:
Relação de transmissão: 45:1
Folga: <0,6°
Folga radial: <0,02 mm
Número máx. de rotações de entrada: 600 rpm
Tempo máx. de funcionamento: 100%
Torque de entrada necessário: 0,13 Nm
Rigidez: veja o diagrama
Giratório: 360°, infinito
Temperatura de aplicação: +10 °C a +50 °C
Relação de transmissão: 10:1
Folga: <0,2°
Folga radial: <0,02 mm
Número máx. de rotações de entrada: 600 rpm
Tempo máx. de funcionamento: 100%
Torque de entrada necessário: 0,13 Nm
Rigidez: veja o diagrama
Giratório: 360°, infinito
Temperatura de aplicação: +10 °C a +50 °C
21085-01-45*:
Relação de transmissão: 45:1
Folga: <0,6°
Folga radial: <0,02 mm
Número máx. de rotações de entrada: 600 rpm
Tempo máx. de funcionamento: 100%
Torque de entrada necessário: 0,13 Nm
Rigidez: veja o diagrama
Giratório: 360°, infinito
Temperatura de aplicação: +10 °C a +50 °C
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.