Sensor Magnético
estrutura em miniatura
alumínio
- Grau de proteção IP 67
- A medição de posição ocorre sem contato
- Conexão via plug no indicador de posição 21700 & 21712
- Diferentes comprimentos de cabos
160,17 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Sensor Magnético
Versão 1
estrutura em miniatura
Material do corpo básico
alumínio
H=Altura
15
L=Comprimento
26,7
P=Comprimento do cabo
2000
Descrição
Material
Carcaça em alumínio.
Revestimento dos cabos em PVC.
Revestimento dos cabos em PVC.
Versão
Sensor e conector de design compacto.
Conector plano de 8 vias, 1x pino.
Cabo de conexão de 6 fios com ø 3,55-0,3 mm.
Raio de curvatura do cabo >17 mm (estático).
Conector plano de 8 vias, 1x pino.
Cabo de conexão de 6 fios com ø 3,55-0,3 mm.
Raio de curvatura do cabo >17 mm (estático).
Indicação
Opera com fitas magnéticas 21725.
A distância de leitura entre sensor e fita deve ser de 0,1 a 2 mm.
A alimentação da tensão operacional e o consumo de corrente do sensor são realizados através da eletrônica subsequente.
A precisão do sistema, a repetibilidade e velocidade de deslocação dependem igualmente da eletrônica subsequente.
Conexão via plug nos indicadores de posição 21700 e 21702.
A distância de leitura entre sensor e fita deve ser de 0,1 a 2 mm.
A alimentação da tensão operacional e o consumo de corrente do sensor são realizados através da eletrônica subsequente.
A precisão do sistema, a repetibilidade e velocidade de deslocação dependem igualmente da eletrônica subsequente.
Conexão via plug nos indicadores de posição 21700 e 21702.
Dados técnicos
- Grau de proteção IP 67; EN 60529 (cabeça sensora)
- Resistência ao choque 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- Resistência à vibração 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
- Resistência ao choque 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- Resistência à vibração 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
Faixa de temperatura
- Temperatura ambiente 0…60 °C
- Temperatura de armazenamento -10…70 °C
- Temperatura de armazenamento -10…70 °C
Montagem
A montagem deve ser feita com base na “Informação para usuários” em anexo.
A) Distância de leitura do sensor/fita ≤ 2 mm
B) Desvio lateral ± 2 mm
C) Desalinhamento ± 3°
D) Inclinação longitudinal ± 1°
E) Inclinação lateral ± 3°
A) Distância de leitura do sensor/fita ≤ 2 mm
B) Desvio lateral ± 2 mm
C) Desalinhamento ± 3°
D) Inclinação longitudinal ± 1°
E) Inclinação lateral ± 3°
Observar
Umidade relativa do ar 100%. Condensação permitida (cabeça sensora).
Indicação de desenho
1) Seno antes do cosseno
2) Superfície de medição ativa
3) Fita magnética
2) Superfície de medição ativa
3) Fita magnética
Acessórios
Indicadores de posição 21700 e 21702.
Fitas magnéticas 21725.
Fitas magnéticas 21725.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.