Sensor De Posição De Eixo Oco
com detecção magnética
plástico
- Fácil montagem para eixos ocos até o diâmetro máx. de 20 mm
- Sensor de medição rotativo
- Grau de proteção IP 65
- Conexão via plug no indicador de posição 21700 & 21712
308,84 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Sensor De Posição De Eixo Oco
Versão 1
com detecção magnética
Material do corpo básico
plástico
H=Altura
52
L=Comprimento
35,2
P=Comprimento do cabo
1000
Descrição
Material
Eixo de aço inoxidável.
Carcaça de plástico.
Revestimento do cabo em PVC.
Carcaça de plástico.
Revestimento do cabo em PVC.
Versão
Carcaça em preto.
Conector plano de 8 vias, 1x pino.
Raio de curvatura do cabo > 17 mm (instalado de forma fixa).
Conector plano de 8 vias, 1x pino.
Raio de curvatura do cabo > 17 mm (instalado de forma fixa).
Indicação
Para rotações ≤ 600 rpm min-1.
Montagem simples para eixos ocos com ø máx. de até 20 mm.
Conexão via plug nos indicadores de posição 21700 e 21702.
A alimentação da tensão operacional e o consumo de corrente do sensor são realizados através da eletrônica subsequente.
A resolução e a faixa de medição dependem igualmente da eletrônica subsequente.
Montagem simples para eixos ocos com ø máx. de até 20 mm.
Conexão via plug nos indicadores de posição 21700 e 21702.
A alimentação da tensão operacional e o consumo de corrente do sensor são realizados através da eletrônica subsequente.
A resolução e a faixa de medição dependem igualmente da eletrônica subsequente.
Dados técnicos
- Sensor de medição rotativo
- A captação dos sinais ocorre com tecnologia magnética através de uma engrenagem geradora de pulsos de 18 polos de 5 mm cada
- Grau de proteção IP 65; EN60529
- A captação dos sinais ocorre com tecnologia magnética através de uma engrenagem geradora de pulsos de 18 polos de 5 mm cada
- Grau de proteção IP 65; EN60529
Faixa de temperatura
- Temperatura ambiente 0…60 °C
- Temperatura de armazenamento -10…70 °C
- Temperatura de armazenamento -10…70 °C
Montagem
A montagem deve ser feita com base na “Informação para usuários” em anexo.
Observar
É proibida a condensação.
Indicação de desenho
1) Sentido de rotação
2) Placa de vedação
3) Pino roscado M3 (2x120°)
2) Placa de vedação
3) Pino roscado M3 (2x120°)
Acessórios
Indicadores de posição 21700 e 21702.
Buchas redutoras 21740.
Buchas redutoras 21740.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.