Fita Magnética
escala codificada increm.
fita de plástico magnética
- Automontagem possível
- Com fita superior adicional em aço inoxidável
- Montagem adesiva fácil
980,96 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Fita Magnética
Versão 1
escala codificada increm.
Material do corpo básico
fita de plástico magnética
B1=Largura
10
G=Precisão mm
0,1
L=Comprimento
8000
Descrição
Material
Fita magnética em plástico.
Fita inferior (de proteção) em aço.
Fita superior (de proteção) em aço inoxidável.
Fita inferior (de proteção) em aço.
Fita superior (de proteção) em aço inoxidável.
Versão
Escala de medição de codificação incremental.
Comprimento do polo: 5 mm.
Comprimento do polo: 5 mm.
Indicação
Montagem simples com adesivo, possibilidade de confecção própria.
O comprimento necessário da fita é calculado da seguinte forma:
Curso desejado + Comprimento do sensor “L” + (2x leitura necessária, de entrada e saída “B”).
L = veja o desenho do sensor utilizado.
B = 10 mm (valor de entrada + valor de saída).
O comprimento necessário da fita é calculado da seguinte forma:
Curso desejado + Comprimento do sensor “L” + (2x leitura necessária, de entrada e saída “B”).
L = veja o desenho do sensor utilizado.
B = 10 mm (valor de entrada + valor de saída).
Dados técnicos
- Coeficiente de expansão térmica (11 ± 1) x 10-6/K (aço mola)
Faixa de temperatura
- Temperatura ambiente -20…70 °C
- Temperatura de armazenamento -40…70 °C
- Temperatura de armazenamento -40…70 °C
Montagem
A montagem é realizada através de um adesivo pré-montado de dupla face e deve ser executada com base na informação para usuários.
Sob consulta
Outros comprimentos de 0,1…100 m, em intervalos de 0,1 m.
Observar
Umidade relativa do ar 100%. Condensação permitida.
Indicação de desenho
1) Fita superior (proteção) A = 0,176 mm
2) Fita magnética M = 1,0 mm
3) Fita inferior (proteção) T = 0,3 mm
4) Adesivo K = 0,1 mm
5) Comprimento da fita necessário = curso desejado + L + 2 X B
6) Curso desejado
2) Fita magnética M = 1,0 mm
3) Fita inferior (proteção) T = 0,3 mm
4) Adesivo K = 0,1 mm
5) Comprimento da fita necessário = curso desejado + L + 2 X B
6) Curso desejado
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.