Construção de máquinas e equipamentos
21000
Rolamento linear de esferas, Mancal de deslizamento
Rolamentos autocompensadores de esferas em plástico versão compacta
21511-01
Rolamentos autocompensadores de esferas em plástico versão compacta
Necessitam de pouca manutenção
Suave
Operação silenciosa
Econômico em termos de espaço
Particularidades:
Folha de dados
a partir de 15,53 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Adicionado ao seu carrinho de compras
Adicionar ao carrinho
Selecione um artigo.
Article
Denominação
Selecione
Rolamento linear de esferas compacto (7)
D=Diâmetro interno
Selecione
12 (1)
16 (1)
20 (1)
25 (1)
30 (1)
40 (1)
50 (1)
D1=Diâmetro externo
Selecione
19 (1)
24 (1)
28 (1)
35 (1)
40 (1)
52 (1)
62 (1)
Filtro
7 resultados encontrados
ROLAMENTO LINEAR DE ESFERA FECHADO, D=12, D1=19, L=28, PLÁSTICO, COMP:AÇO
Código do artigo 21511-01-1202
Denominação
Rolamento linear de esferas compacto
D=Diâmetro interno
12
D1=Diâmetro externo
19
15,53 €
mais detalhes
ROLAMENTO LINEAR DE ESFERA FECHADO, D=16, D1=24, L=30, PLÁSTICO, COMP:AÇO
Código do artigo 21511-01-1602
Denominação
Rolamento linear de esferas compacto
D=Diâmetro interno
16
D1=Diâmetro externo
24
19,87 €
mais detalhes
ROLAMENTO LINEAR DE ESFERA FECHADO, D=20, D1=28, L=30, PLÁSTICO, COMP:AÇO
Código do artigo 21511-01-2002
Denominação
Rolamento linear de esferas compacto
D=Diâmetro interno
20
D1=Diâmetro externo
28
21,63 €
mais detalhes
ROLAMENTO LINEAR DE ESFERA FECHADO, D=25, D1=35, L=40, PLÁSTICO, COMP:AÇO
Código do artigo 21511-01-2502
Denominação
Rolamento linear de esferas compacto
D=Diâmetro interno
25
D1=Diâmetro externo
35
24,15 €
mais detalhes
ROLAMENTO LINEAR DE ESFERA FECHADO, D=30, D1=40, L=50, PLÁSTICO, COMP:AÇO
Código do artigo 21511-01-3002
Denominação
Rolamento linear de esferas compacto
D=Diâmetro interno
30
D1=Diâmetro externo
40
31,05 €
mais detalhes
ROLAMENTO LINEAR DE ESFERA FECHADO, D=40, D1=52, L=60, PLÁSTICO, COMP:AÇO
Código do artigo 21511-01-4002
Denominação
Rolamento linear de esferas compacto
D=Diâmetro interno
40
D1=Diâmetro externo
52
38,81 €
mais detalhes
ROLAMENTO LINEAR DE ESFERA FECHADO, D=50, D1=62, L=70, PLÁSTICO, COMP:AÇO
Código do artigo 21511-01-5002
Denominação
Rolamento linear de esferas compacto
D=Diâmetro interno
50
D1=Diâmetro externo
62
56,93 €
mais detalhes
Filtro
Descrição
Material
Carcaça em plástico.
Pistas de aço em aço temperado para rolamento.
Esferas em aço.
Indicação
Os rolamentos possuem autocompensação de desalinhamentos angulares de eixos e vedação bilateral. Eles são compostos de um suporte plástico moldado por injeção altamente preciso, sobre o qual são encaixadas pistas de aço temperado para rolamento. O suporte plástico serve simultaneamente como curso de retorno e alojamento de vedação. A vedação é composta de um material em poliamida especial com baixo coeficiente de atrito. A trava de segurança dos rolamentos autocompensadores de esferas ocorre com anéis de retenção DIN 471/472.
Aplicação
Indicado para aplicações com pouco espaço para construção.
Detalhes
CAD
Acessórios