Rolamento linear de esferas compacto
fechado
plástico
- Necessitam de pouca manutenção
- Suave
- Operação silenciosa
- Econômico em termos de espaço
28,75 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rolamento linear de esferas compacto
Versão 1
fechado
Material do corpo básico
plástico
Material dos componentes
aço
D1=Diâmetro externo
35
D=Diâmetro interno
25
L=Comprimento
40
T1=Capacidades de carga dinâmi
2120
T2=Capacidades de carga estáti
1560
Descrição
Material
Carcaça em plástico.
Pistas de aço em aço temperado para rolamento.
Esferas em aço.
Pistas de aço em aço temperado para rolamento.
Esferas em aço.
Indicação
Os rolamentos possuem autocompensação de desalinhamentos angulares de eixos e vedação bilateral. Eles são compostos de um suporte plástico moldado por injeção altamente preciso, sobre o qual são encaixadas pistas de aço temperado para rolamento. O suporte plástico serve simultaneamente como curso de retorno e alojamento de vedação. A vedação é composta de um material em poliamida especial com baixo coeficiente de atrito. A trava de segurança dos rolamentos autocompensadores de esferas ocorre com anéis de retenção DIN 471/472.
Aplicação
Indicado para aplicações com pouco espaço para construção.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.