Rolamento Linear De Esfera
plástico
- Necessitam de pouca manutenção
- Suave
- Operação silenciosa
37,63 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rolamento Linear De Esfera
Material do corpo básico
plástico
Material dos componentes
aço inoxidável
D1=Diâmetro externo
17
D=Diâmetro interno
10
L=Comprimento
26
T1=Capacidades de carga dinâmi
186
T2=Capacidades de carga estáti
234
L1
25
L2
1,1
Descrição
Material
Carcaça em plástico.
Vias em aço inoxidável 1.4034.
Esferas em aço inoxidável 1.4125.
Vias em aço inoxidável 1.4034.
Esferas em aço inoxidável 1.4125.
Indicação
Rolamento linear de esferas de precisão com nível mínimo de atrito.
A partir do tamanho 21511-122202 , os rolamentos são fornecidos com limpadores em ambos os lados.
Tolerâncias recomendadas:
Eixo: h6
Carcaça: H6
As capacidades de carga indicadas são válidas para aplicações com eixos endurecidos e polidos.
A partir do tamanho 21511-122202 , os rolamentos são fornecidos com limpadores em ambos os lados.
Tolerâncias recomendadas:
Eixo: h6
Carcaça: H6
As capacidades de carga indicadas são válidas para aplicações com eixos endurecidos e polidos.
Faixa de temperatura
-40 °C até +60 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.