Rolamento Linear De Esfera
com gaiola de aço
aço temperado para rolamento
- Vedação bilateral
- Capacidade de carga dinâmica de até 2100 N
99,59 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rolamento Linear De Esfera
Versão 1
com gaiola de aço
Versão 2
aberto
Material do corpo básico
aço temperado para rolamento
Material dos componentes
aço
D1=Diâmetro externo
47
D=Diâmetro interno
30
L=Comprimento
68 -0,3
T1=Capacidades de carga dinâmi
2100
T2=Capacidades de carga estáti
3920
D2
44,5
E
2
G
50°
L1
52,1 -0,3
L2
1,85
W
12,5
Descrição
Material
Revestimento externo em aço temperado para rolamento.
Gaiola de aço.
Esferas em aço.
Gaiola de aço.
Esferas em aço.
Indicação
Estas “buchas de esferas” correspondem à série 3 conforme ISO 10285. Possuem vedação bilateral e são equipados com uma gaiola de aço. A proteção do rolamento é efetuada com anéis de segurança, de acordo com a norma DIN 471/472.
Tolerâncias recomendadas:
Eixo: h6
Carcaça: H7
Os rolamentos lineares de esferas com vedação bilateral devem ser pré-lubrificados com graxa antes da montagem.
As capacidades de cargas informadas são válidas com a utilização de eixos endurecidos e retificados.
Tolerâncias recomendadas:
Eixo: h6
Carcaça: H7
Os rolamentos lineares de esferas com vedação bilateral devem ser pré-lubrificados com graxa antes da montagem.
As capacidades de cargas informadas são válidas com a utilização de eixos endurecidos e retificados.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.