Rolamento Linear De Esfera
com gaiola de aço
aço temperado para rolamento
- Vedação bilateral
- Capacidade de carga dinâmica de até 2100 N
59,21 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rolamento Linear De Esfera
Versão 1
com gaiola de aço
Versão 2
aberto
Material do corpo básico
aço temperado para rolamento
Material dos componentes
aço
D1=Diâmetro externo
32
D=Diâmetro interno
20
L=Comprimento
45 -0,2
T1=Capacidades de carga dinâmi
924
T2=Capacidades de carga estáti
1610
D2
30,3
E
0
G
60°
L1
31,5 -0,2
L2
1,6
W
10
Descrição
Material
Revestimento externo em aço temperado para rolamento.
Gaiola de aço.
Esferas em aço.
Gaiola de aço.
Esferas em aço.
Indicação
Estas “buchas de esferas” correspondem à série 3 conforme ISO 10285. Possuem vedação bilateral e são equipados com uma gaiola de aço. A proteção do rolamento é efetuada com anéis de segurança, de acordo com a norma DIN 471/472.
Tolerâncias recomendadas:
Eixo: h6
Carcaça: H7
Os rolamentos lineares de esferas com vedação bilateral devem ser pré-lubrificados com graxa antes da montagem.
As capacidades de cargas informadas são válidas com a utilização de eixos endurecidos e retificados.
Tolerâncias recomendadas:
Eixo: h6
Carcaça: H7
Os rolamentos lineares de esferas com vedação bilateral devem ser pré-lubrificados com graxa antes da montagem.
As capacidades de cargas informadas são válidas com a utilização de eixos endurecidos e retificados.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.