Rolamento Linear De Esfera
com compensação de erro angular
plástico
- Vedação bilateral
- O suporte plástico serve simultaneamente como retorno e alojamento de vedação
- Capacidade de carga dinâmica de até 4800 N
- Vedação de um material em poliamida especial com pequeno coeficiente de atrito
77,96 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rolamento Linear De Esfera
Versão 1
com compensação de erro angular
Versão 2
aberto
Material do corpo básico
plástico
Material dos componentes
aço
D1=Diâmetro externo
47
D=Diâmetro interno
30
L=Comprimento
68
T1=Capacidades de carga dinâmi
4800
T2=Capacidades de carga estáti
5280
D2
44,5
E
2
G
57°
L1
51,7
L2
1,85
W
15,3
Descrição
Material
Carcaça em plástico.
Pistas de aço em aço temperado para rolamento.
Esferas em aço.
Pistas de aço em aço temperado para rolamento.
Esferas em aço.
Indicação
Estas “buchas de esferas” correspondem à série 3 conforme ISO 10285. Os
rolamentos possuem autocompensação de desalinhamentos angulares de eixos
e vedação bilateral. Eles são compostos de um suporte plástico moldado por
injeção altamente preciso, sobre o qual são encaixadas pistas de aço
temperado para rolamento. O suporte plástico serve simultaneamente como
curso de retorno e alojamento de vedação. A vedação é composta de um
material em poliamida especial com baixo coeficiente de atrito. A trava de
segurança dos rolamentos autocompensadores de esferas ocorre com anéis
de retenção DIN 471/472.
Tolerâncias recomendadas:
Eixo: h6
Carcaça: H7
Os rolamentos lineares de esferas com vedação bilateral devem ser pré-lubrificados com graxa antes da montagem.
As capacidades de carga informadas são válidas com a utilização de eixos endurecidos e retificados.
rolamentos possuem autocompensação de desalinhamentos angulares de eixos
e vedação bilateral. Eles são compostos de um suporte plástico moldado por
injeção altamente preciso, sobre o qual são encaixadas pistas de aço
temperado para rolamento. O suporte plástico serve simultaneamente como
curso de retorno e alojamento de vedação. A vedação é composta de um
material em poliamida especial com baixo coeficiente de atrito. A trava de
segurança dos rolamentos autocompensadores de esferas ocorre com anéis
de retenção DIN 471/472.
Tolerâncias recomendadas:
Eixo: h6
Carcaça: H7
Os rolamentos lineares de esferas com vedação bilateral devem ser pré-lubrificados com graxa antes da montagem.
As capacidades de carga informadas são válidas com a utilização de eixos endurecidos e retificados.
Faixa de temperatura
-20 °C até +80 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.