Mancal Deslizante
aberto
alumínio
azul
anodizado
- Autolubrificante
- Elevada faixa de temperatura, -240° a +260° C
- Amortecimento de vibrações
- Resistente à sujeira
34,99 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mancal Deslizante
Versão 1
aberto
Material do corpo básico
alumínio
Cor do corpo básico
azul
Superfície do corpo básico
anodizado
D1=Diâmetro externo
16
D=Diâmetro interno
8
L=Comprimento
25
G
60°
L1
16,28
L2
1,14
W
5,1
Descrição
Material
Carcaça de alumínio anodizado.
Superfície deslizante de Frelon (Frelon: Teflon com enchimentos).
Superfície deslizante de Frelon (Frelon: Teflon com enchimentos).
Versão
Bucha linear com revestimento Frelon.
Indicação
Quimicamente quase inativo.
Autolubrificante (funciona sem adição de lubrificantes).
Elevada faixa de temperatura (-240° a +260 °C).
Amortecimento de vibrações.
Elevada capacidade de carga estática - área projetada x P
(P = 1034 N/cm²)
Aplicações no setor de produtos alimentícios, farmacêuticos, medicinais e químicos.
Resistente à sujeira.
Autolubrificante (funciona sem adição de lubrificantes).
Elevada faixa de temperatura (-240° a +260 °C).
Amortecimento de vibrações.
Elevada capacidade de carga estática - área projetada x P
(P = 1034 N/cm²)
Aplicações no setor de produtos alimentícios, farmacêuticos, medicinais e químicos.
Resistente à sujeira.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.