- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, construção de automóveis
- Faixa de temperatura: -35 °C a +55 °C
- Enchimento verde
Descrição
Material
Suporte latão.
Nível tubular em vidro.
Nível tubular em vidro.
Versão
niquelado e altamente polido.
Indicação
Níveis de bolha são usados como instrumento de marcação zero ou para verificação da posição horizontal, por exemplo, em níveis, medidores de inclinação, instrumentos de medição e na engenharia mecânica.
Os níveis tubulares podem ser fixados por meio de dois furos.
- Um visor
- Sensibilidade em minutos de ângulo em curso de bolha 2 mm
- Enchimento claro
Os níveis tubulares podem ser fixados por meio de dois furos.
- Um visor
- Sensibilidade em minutos de ângulo em curso de bolha 2 mm
- Enchimento claro
Faixa de temperatura
-35 °C até +55 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.