text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Suporte em latão.
Estrutura do nível em poliamida.
Versão
niquelado e altamente polido.
Indicação
Níveis de bolha de ar são usados como instrumento de marcação zero ou para verificação da posição horizontal, por exemplo, em níveis, medidores de inclinação, instrumentos de medição e na engenharia mecânica.
- Sensibilidade em minutos de arco para um curso de bolha de 2 mm
- O nível circular olho de boi é ajustado na parte inferior do flange
- Borda com ranhuras para embutir
- Enchimento claro
- Anel de contraste preto
- Fundo de nível branco
Faixa de temperatura
-35 °C até +55 °C.
Montagem
- Efetue a medição do corpo do nível
- A montagem é efetuada através do pressionamento do nível; furo 0,02 mm a 0,03 mm menor do que o Ø do corpo do nível
- O chanfro no furo correspondente facilita a montagem
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem