Volante
para indicador de posição
alumínio
- Alojamento para indicador de posição
54,68 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Volante
Tamanho
80
Versão 1
para indicador de posição
Material do corpo básico
alumínio
D=Diâmetro externo
140
ID=Adequado para
indicador de posição tamanho 80
D2
87
D3
85,2
D4
95
D5 pré-furado
6,8
D6
40
G
M08
L
70
L1
17
L3
23
T
30
Descrição
Material
Alumínio fundido.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Os volantes têm um recorte vazado para o alojamento dos indicadores de posição.
Acessórios
– Indicadores de posição 21962
– Cabos anatômicos 06290 – 06320
– Cabos anatômicos 06290 – 06320
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.