Cabo de conexão USB
para indicador de posição
- Acessórios para indicadores de posição
190,36 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cabo de conexão USB
Versão 1
para indicador de posição
B=Largura
38,8
D=Diâmetro do furo
30
H=Altura
71
ID=Adequado para
indicador de posição 21922, K0411
L=Comprimento
48
Descrição
Indicação
O software de programação oferece a possibilidade de programar o indicador de posição mesmo antes da montagem com os devidos parâmetros. A utilização do programa é muito simples. Valores como valor medido por rotação, casas decimais, etc. são digitados diretamente ou selecionados através de botões. O software reconhece entradas com valores inválidos.
Com cabo de conexão USB.
Com cabo de conexão USB.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.