Placa De Montagem
com alavanca de aperto
alumínio
anodizado
- Juntamente com os indicadores de posição constituem uma unidade compacta.
- Fixação segura do eixo sem trabalhos adicionais de construção
- Montagem simples
- Adequado para a incorporação posterior em sistemas já existentes
47,22 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Placa De Montagem
Versão 1
com alavanca de aperto
Versão 2
em baixo/em caima
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
plástico
Superfície do corpo básico
anodizado
B=Largura
15
D=Diâmetro interno
14
H=Altura
47
L=Comprimento
33
A
21
A1
11
A2
22
A4
23,5
A5
7,5
B1
4,6
D1
M04
D2
4,5
D3
8
H1
16,5
Posição de montagem
003
Descrição
Descrição do produto
As placas de montagem, juntamente com os indicadores de posição, constituem uma unidade compacta. Elas garantem a fixação segura do fuso sem trabalhos adicionais de construção.
Material
Posição de montagem 1, carcaça em Zamak.
Posição de montagem 3, carcaça em alumínio.
Alavanca de aperto em plástico.
Posição de montagem 3, carcaça em alumínio.
Alavanca de aperto em plástico.
Versão
Posição de montagem 1, carcaça pintada.Posição de montagem 3, carcaça anodizada.Alavanca de aperto cinza escura.
Indicação
De simples montagem, elas são adequadas igualmente para integração posterior em sistemas já existentes.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.