text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Carcaça em plástico.
Eixo em aço inoxidável.
Rosca conectora em latão.
Aterramento em metal.
Versão
Latão niquelado.
1x conector de encaixe M8 (codificação A), de 4 pinos, 1x pino.
Indicação
Os indicadores de posição habilitados com IO-Link são destinados ao controle de regulagem de formas, para reduzir efetivamente os tempos de preparação e aumentar a eficiência das máquinas.

Com a ajuda de um display LCD de duas linhas, tanto o valor nominal, como o valor real podem ser indicados.
Dois LEDs adicionais fornecem sinais visuais ao usuário, indicando se o valor nominal e o valor real coincidem (os LEDs acendem em verde) ou não (LEDs acendem em vermelho). Além disso, os LEDs indicam ao usuário a direção de regulagem da aplicação, para atingir a posição desejada.

Os indicadores de posição 21924-1530 e 21924-1650 são ligados à aplicação por meio de um eixo. A posição da aplicação é determinada com a ajuda de um sistema de sensores robusto por leitura magnética.

Os indicadores de posição 21924-1531 e 21924-1651 são montados diretamente na aplicação. A determinação de posições é realizada com a ajuda de um sensor magnético (21924-01) e uma fita magnética (21725). Adequados exclusivamente para medição linear de comprimento.
Fornecimento
Indicador de posição.
Instrução de montagem.
Sob consulta
Certificado de conformidade.
Observar
Os indicadores de posição podem ser excepcionalmente integrados em um sistema de comunicação IO-Link.
Indicação de desenho
1) Apoio de torque
2) Pino roscado M3 (2x 120°)
3) Espaço mín. necessário para substituir a bateria sem desmontagem
4) 2x profundidade M5/7
5) Área de contato
6) Aterramento para conector reto 6.3 ou terminal para cabo
7) Conector M8 IO-Link (pino de contato) rosca de conexão de metal
8) Sensor
Acessórios
Indicadores de posição 21924-1530 e 21924-1650:
Bucha redutora 21940-20**.

Indicadores de posição 21924-1531 e 21924-1651:
Sensor magnético 21924-01.
Fita magnética 21725.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram