Indicador De Posição
digital
poliamida
laranja RAL 2004
- Leitura direta dos valores de medição definidos
- Design compacto com marcação muito nítida.
- Adequados para pequenas distâncias de fuso e pequenos diâmetros de eixo
- Resistente às temperaturas de até 80 °C
- Vedado contra poeira
59,03 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Indicador De Posição
Versão 1
digital
Versão 2
programado
Material do corpo básico
poliamida
Material dos componentes
aço
Cor do corpo básico
laranja RAL 2004
AU=Indicação depois de 1 rot
0001,0
B=Largura
38,5
D=Diâmetro do furo
20
H=Altura
67,5
KS=Vírgula na casa
1
L=Comprimento
48
P=Passo
1
U=Rotação máx. Rpm
500
ZR=Direção da contagem
1
Posição de montagem
003
Descrição
Material
Carcaça em poliamida 6.
Eixo oco em aço.
Visor em plástico.
Pino roscado em aço.
Eixo oco em aço.
Visor em plástico.
Pino roscado em aço.
Versão
Carcaça resistente aos impactos.
Eixo oco brunido.
Pino roscado preto.
Indicador de números de fundo preto e números em branco.
Eixo oco brunido.
Pino roscado preto.
Indicador de números de fundo preto e números em branco.
Indicação
Os indicadores de posição permitem a leitura direta dos valores de medição ajustados.
Além disto, o valor indicado é selecionável por rotação do fuso (passo do fuso correspondente), possibilitando a realização de diferentes valores indicados, através de uma engrenagem de transmissão.
Os indicadores de posição se destacam por oferecerem uma marcação muito nítida e uma leitura precisa. Eles possuem um apoio de torque fixado em um furo no lado oposto.
** O 1º asterisco informa a posição de montagem e o 2º a direção da contagem. (Veja modelo de encomenda ”Posição de montagem, direção da contagem”).
Além disto, o valor indicado é selecionável por rotação do fuso (passo do fuso correspondente), possibilitando a realização de diferentes valores indicados, através de uma engrenagem de transmissão.
Os indicadores de posição se destacam por oferecerem uma marcação muito nítida e uma leitura precisa. Eles possuem um apoio de torque fixado em um furo no lado oposto.
** O 1º asterisco informa a posição de montagem e o 2º a direção da contagem. (Veja modelo de encomenda ”Posição de montagem, direção da contagem”).
Dados técnicos
– Contador composto por 5 posições com dez dígitos + leitura precisa
– Tamanho dos números aprox. 7 mm
– Eixos ocos Ø 20 H7 mm
– Resistente à temperatura de até 80 °C
– Resistente aos óleos e solventes
– Vedado contra poeira
– Tamanho dos números aprox. 7 mm
– Eixos ocos Ø 20 H7 mm
– Resistente à temperatura de até 80 °C
– Resistente aos óleos e solventes
– Vedado contra poeira
Sob consulta
– Cobertura do contador em vidro de cristal mineral
– Eixo primário aço inoxidável
– Selo axial (vedado contra poeira)
– À prova d'água
– Protegido contra vibrações
– Eixo primário aço inoxidável
– Selo axial (vedado contra poeira)
– À prova d'água
– Protegido contra vibrações
Acessórios
– Bucha redutora 21940
– Placa intermediária 21942
– Placa de montagem 21944
– Placa intermediária 21942
– Placa de montagem 21944
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.