Bucha Redutora
aço
- Para o ajuste do diâmetro entre o indicador de posição e o fuso de regulagem
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, instrumentos de medição
- Diferentes versões
4,91 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Bucha Redutora
Material do corpo básico
aço
D1=Diâmetro interno
8
D=Diâmetro externo
10
L=Comprimento
14
A
2,5
D2
3,2
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça brunida.
Indicação
Buchas redutoras são utilizadas para o ajuste do diâmetro entre o indicador de posição e
o fuso de regulagem.
O pino roscado está incluído no fornecimento.
o fuso de regulagem.
O pino roscado está incluído no fornecimento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.