Trilho De Guia
drylin® w
alumínio
- Suporte ideal de torques elevados
- Trilhos extremamente planos
- Robusto e resistente à sujeira
- Muito bom desempenho em relação a fricção e desgaste
- Robusto e resistente à sujeira
Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Trilho De Guia
Tamanho
20
Versão 1
drylin® w
Versão 2
duplo
Material do corpo básico
alumínio
A
40
B
82
B1
74
D
20
D1
9
D2
15
D3
14
H
36
H1
20
H2
9,5
L máx.
*
L1
120
L2
**
L2 máx.
79,5
L2 mín.
20
T
5
Tipo
L2 e L de acordo com os requisitos do cliente
Descrição
Material
Alumínio.
Versão
anodização dura, espessura da camada 50 µm. Dureza 500 HV.
Indicação
Trilhos extremamente planos com guias nas extremidades servem de apoio ideal para altos torques. Robustos e resistentes à sujeira, eles são capazes de transportar grandes cargas com segurança e livres de manutenção.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.