Trilho De Guia
drylin® w
alumínio
- Suporte ideal de torques elevados
- Trilhos extremamente planos
- Robusto e resistente à sujeira
- Muito bom desempenho em relação a fricção e desgaste
- Robusto e resistente à sujeira
267,81 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Trilho De Guia
Tamanho
10
Versão 1
drylin® w
Versão 2
duplo
Material do corpo básico
alumínio
L2=Distância entre furos do ca
30
L=Comprimento
4000
B
40
B1
40
D
10
D1
6,6
H
18
H1
9
H2
5,5
L máx.
4000
L1
120
Tipo
L máx.
Descrição
Material
Alumínio.
Versão
anodização dura, espessura da camada 50 µm. Dureza 500 HV.
Indicação
Trilhos extremamente planos com guias nas extremidades servem de apoio ideal para altos torques. Robustos e resistentes à sujeira, eles são capazes de transportar grandes cargas com segurança e livres de manutenção.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.