Trilho De Guia
drylin® w
alumínio
- Para compensação de diferenças de altura
- Grande flexibilidade na construção
- Muito bom desempenho em relação a fricção e desgaste
- Robusto e resistente à sujeira
248,89 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Trilho De Guia
Tamanho
20
Versão 1
drylin® w
Versão 2
simples
Material do corpo básico
alumínio
L2=Distância entre furos do ca
30
L=Comprimento
4000
A
21
B
31
B1
27
D
20
D1
9
D2
15
H
36
H1
20
H2
9,5
L máx.
4000
L1
120
T
5
Tipo
L máx.
Descrição
Material
Alumínio.
Versão
anodização dura, espessura da camada 50 µm. Dureza 500 HV.
Indicação
O trilho simples de fácil montagem permite grande flexibilidade na construção. Pode ser utilizado para compensação de diferenças de altura. Através do material em alumínio anodizado endurecido, obtêm-se melhores resultados de fricção e desgaste dos trilhos. Robusto e resistente à sujeira, ele é capaz de transportar grandes cargas com segurança e livre de manutenção.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.