Trilho De Guia
drylin® t
alumínio
- Trilho de alumínio com boa condutibilidade térmica
- Aquecimento significativo apenas com velocidades muito altas e constantes
- Revestido com anozidação dura 500 HV
- Comprimento de acordo com o desejo do cliente
371,27 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Trilho De Guia
Tamanho
25
Versão 1
drylin® t
Material do corpo básico
alumínio
D=Para parafuso DIN 912
M06
L2=Distância entre furos do ca
30
L=Comprimento
3960
B
34
B1
23
H
21,5
H1
13,8
L máx.
3960
L1
60
Tipo
L máx.
Descrição
Material
Perfil extrudado EN AW-6060.
Versão
Harteloxal revestido, 50 µm. Dureza 500 HV.
Indicação
O trilho de alumínio tem uma boa condutibilidade térmica, aquecendo significativamente apenas com velocidades muito altas e constantes.
** Comprimento L2 = 20 mm e
* Comprimento L = 500 mm devem ser informados.
Informações de comprimento L2 e L apenas em mm inteiros.
** Comprimento L2 = 20 mm e
* Comprimento L = 500 mm devem ser informados.
Informações de comprimento L2 e L apenas em mm inteiros.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.