Trilho De Guia
alumínio
anodizado
- Resistentes à corrosão e livres de manutenção
- Peso baixo
- Pode alcançar velocidades e acelerações muito altas
- Resistente à poeira
- Adequado para funcionamento a seco
262,35 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Trilho De Guia
Versão 2
com furo passante
Material do corpo básico
alumínio
Superfície do corpo básico
anodizado
D=Furo
FM04
L2=Distância entre furos do ca
30
L=Comprimento
3960
L máx.
3960
Logotipos NLM
Drylin® N
Descrição
Material
Corpo básico do carro em zinco,
mancal deslizante em plástico iglidur® J.
Trilhos em alumínio anodizado.
Versão
Corpo básico cromado. Trilho guia anodizado em cores naturais.
Indicação
Guias deslizantes em miniatura são livres de manutenção e resistentes à corrosão. Através do baixo peso, é possível alcancar altas velocidades e acelerações. Temperatura de aplicação máx. até 80 °C.
Elas são resistentes à poeira e adequadas principalmente para o funcionamento a seco.
** Comprimento L2 = 30 mm e
* Comprimento L = 1000 mm devem ser informados.
Informações de comprimento L2 e L apenas em mm inteiros.
Elas são resistentes à poeira e adequadas principalmente para o funcionamento a seco.
** Comprimento L2 = 30 mm e
* Comprimento L = 1000 mm devem ser informados.
Informações de comprimento L2 e L apenas em mm inteiros.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.