Trilho De Guia
alumínio
anodizado
- Resistentes à corrosão e livres de manutenção
- Peso baixo
- Pode alcançar velocidades e acelerações muito altas
- Resistente à poeira
- Adequado para funcionamento a seco
Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Trilho De Guia
Versão 2
com furo passante
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
Iglidur®
Superfície do corpo básico
anodizado
L2=Distância entre furos do ca
**
L2 máx.
49
L2 mín.
20
Logotipos NLM
Drylin® N
Descrição
Material
Corpo básico do carro em zinco, mancal deslizante em plástico iglidur® J.
Trilhos em alumínio anodizado.
Versão
Trilho de guia anodizado em cores naturais.
Rosca de fixação do carro guia em latão.
Rosca de fixação do carro guia em latão.
Indicação
Guias lineares em miniatura são livres de manutenção e resistentes à corrosão. Através do baixo peso, é possível alcancar altas velocidades e acelerações. Temperatura de aplicação máx. até 80 °C.
As guias lineares em miniatura são resistentes à poeira e adequadas principalmente para o funcionamento a seco.
** Comprimento L2 = 20 mm e
* Comprimento L = 500 mm devem ser informados.
Informações de comprimento L2 e L apenas em mm inteiros.
As guias lineares em miniatura são resistentes à poeira e adequadas principalmente para o funcionamento a seco.
** Comprimento L2 = 20 mm e
* Comprimento L = 500 mm devem ser informados.
Informações de comprimento L2 e L apenas em mm inteiros.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.