Mesa Rotativa Com Mancal De Deslizamento
alumínio
- Peso baixo
- Curso livre de lubrificantes e manutenção
- Montagem simples
- Elevada resistência ao desgaste
- Para cargas elevadas e alta rigidez
179,75 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mesa Rotativa Com Mancal De Deslizamento
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
plástico
D=Diâmetro externo
160
H=Altura
30
K1=Para parafuso
Ø 16 FURO ESCAR. PROF. 6,5
K2=Para porca
Ø 16 furo escareado 6,5 profundidade
MK=Momento de inclinação máx.
200
T1=Capacidade de carga axial e
45000
T2=Capacidade de carga axial d
12000
T3=Capacidade de carga radial
10000
T4=Capacidade de carga radial
2800
n=Limite máx. de rotações 1/mí
120
D1
145
D2
130
D3
86
D4
60
D5
5,5
E1
12X30°
E2
20X18°
H1
10
Descrição
Material
Anel externo de alumínio.
Anel interno mancal de plástico Iglidur® J.
Parafusos e porcas de aço inoxídável A2.
Anel interno mancal de plástico Iglidur® J.
Parafusos e porcas de aço inoxídável A2.
Versão
Anel externo anodizado.
Indicação
Mesa rotativa com mancal de deslizamento de baixo peso. O anel interno é composto de um mancal deslizante fabricado de um material de alto desempenho. No centro foi posicionado um anel externo de alumínio anodizado. Essa combinação de materiais garante um funcionamento totalmente sem lubrificante e manutenção.
Montagem simples.
Elevada resistência ao desgaste.
Para cargas elevadas, alta rigidez.
Montagem simples.
Elevada resistência ao desgaste.
Para cargas elevadas, alta rigidez.
Faixa de temperatura
-50 °C até +90 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.