Carro Guia
drylin® w
alumínio
- Resistentes à corrosão e livres de manutenção
- Resistente à sujeira
- Funcionamento silencioso
- Pode alcançar altos apoios de torque
- Valores baixos de fricção no funcionamento a seco
42,14 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Carro Guia
Tamanho
6
Versão 1
drylin® w
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
zinco
L=Comprimento
60
A
45
A1
51
A2
31
B
30
B1
54
C
19
C0(-Y) kN
1,68
C0Y kN
1,68
C0Z kN
1,68
C1
18
D
5
D1
M04
H
18
H1
7,5
H2
2
H3
4
M0X Nm
25
M0Y Nm
34
M0Z Nm
34
Descrição
Material
Carro deslizante em Zamak.
Placa de montagem em alumínio.
Material do mancal deslizante em iglidur® J.
Versão
Carro deslizante cromado.
Placa de montagem anodizada.
Placa de montagem anodizada.
Indicação
Os carros guia DryLin® W são resistentes à corrosão e livres de manutenção. A ausência da lubrificação faz com que o sistema seja extremamente resistente à sujeira. Funcionamento a seco com pequenos valores de fricção e baixa emissão de ruídos. Através da estrutura plana e ampla, são possíveis altos apoios de torque. Velocidades de até 15 m/s.
Temperatura de aplicação de -40 °C até no máx. 90 °C.
Acessórios
Trilhos de guia duplos veja item 21240.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.