Carro Guia
drylin® t
zinco
- Livre de manutenção graças a sua capacidade de funcionamento a seco e resistência à corrosão
- Os elementos corrediços de iglidur® J são resistentes ao desgaste e substituíveis
- Guia linear de trilho revestida com anozidação dura 500 HV
16,56 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Carro Guia
Tamanho
9
Versão 1
drylin® t
Versão 2
rolamento livre direção y
Material do corpo básico
zinco
Material dos componentes
Iglidur®
L3=Comprimento
29
A
15
A1
13
B
20
B2
5,5
C0(-Y) N
480
C0Y (N)
480
C0Z (N)
240
D
M02
D1
4,4
H
10
H1
1,7
H4
7,2
L4
18
M0X Nm
3,4
M0Y Nm
1,8
M0Z Nm
1,8
Descrição
Material
Corrediça com corpo básico em zinco, elementos corrediços em iglidur® J.
Indicação
Guias lineares em miniatura são absolutamente livres de manutenção, devido às suas propriedades de funcionamento a seco e resistência à corrosão. Os elementos deslizantes de iglidur® J são resistentes ao desgaste e substituíveis. Temperatura de aplicação máx. até 80 °C.
Estas guias lineares em miniatura oferecem uma grande vantagem, devido às suas pequenas dimensões estruturais.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.