Carro Guia
- Alta aceleração
- Velocidades extremas de até 30 m/s em curto tempo
- Resistente à sujeira e à corrosão
- Fixação por aperto manual para tarefas simples
- Livres de manutenção, ajustáveis e silenciosas
90,01 €
Descrição
Carro deslizador com corpo básico em perfil extrudado EN AW-6060.
Elementos corrediços livres de manutenção Material do mancal deslizante iglidur® J.
Tampa em plástico.
A baixa inércia possibilita grandes acelerações e velocidades extremas de até 30 m/s em curto tempo. As guias lineares DryLin® T são resistentes à sujeira e à corrosão. Elas são livres de manutenção, ajustáveis e silenciosas. Temperatura de aplicação máx. até 80 °C.
Aplicação principal na tecnologia de gêneros alimentícios, medicinal e assética, pois não liberam lubrificantes.
A fixação manual foi desenvolvida para tarefas simples. O comportamento de deformação do plástico fixado causa uma força de aperto, a qual diminui ao longo do tempo (até 70%). Portanto, não é permitido fixar peças relevantes para a segurança.
Trilhos de guia adequados, veja item 21200.