text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Carro Guia
Tamanho
25
Versão 1
drylin® t
Versão 2
rolamento livre direção z
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
Iglidur®
D1=Para parafuso DIN 912
M06
L=Comprimento
96
A
57
A1
45
B
70
B1
23,5
C0(-Y) kN
10
C0Y kN
10
C0Z kN
5
C1
11
D
M08
H
36
H1
5
H3
24,8
L1
68
M0X Nm
125
M0Y Nm
65
M0Z Nm
65

Descrição

Material

Carro deslizador com corpo básico em perfil extrudado EN AW-6060.
Elementos corrediços livres de manutenção Material do mancal deslizante iglidur® J.
Tampa em plástico.

Versão
Revestimento Eloxal E6/EV1. Plástico preto.
Indicação

A baixa inércia possibilita grandes acelerações e velocidades extremas de até 30 m/s em curto tempo. As guias lineares DryLin® T são resistentes à sujeira e à corrosão. Elas são livres de manutenção, ajustáveis e silenciosas. Temperatura de aplicação máx. até 80 °C.
Aplicação principal na tecnologia de gêneros alimentícios, medicinal e assética, pois não liberam lubrificantes.
A fixação manual foi desenvolvida para tarefas simples. O comportamento de deformação do plástico fixado causa uma força de aperto, a qual diminui ao longo do tempo (até 70%). Portanto, não é permitido fixar peças relevantes para a segurança.
Trilhos de guia adequados, veja item 21200.

Indicação de desenho
1) Fixação manual
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram