text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Carro Guia
Tamanho
20
Versão 1
drylin® t
Versão 2
rolamento livre direção y
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
Iglidur®
D1=Para parafuso DIN 912
M05
L=Comprimento
87
A
53
A1
40
B
63
B1
21,5
C0(-Y) kN
7,4
C0Y kN
7,4
C0Z kN
3,7
C1
10
D
M06
H
30
H1
5
H3
19,8
L1
61
M0X Nm
85
M0Y Nm
45
M0Z Nm
45

Descrição

Material

Carro deslizador com corpo básico em perfil extrudado EN AW-6060.
Elementos corrediços livres de manutenção Material do mancal deslizante iglidur® J.
Tampa em plástico.

Versão
Revestimento Eloxal E6/EV1. Plástico preto.
Indicação

A baixa inércia possibilita grandes acelerações e velocidades extremas de até 30 m/s em curto tempo. As guias lineares DryLin® T são resistentes à sujeira e à corrosão. Elas são livres de manutenção, ajustáveis e silenciosas. Temperatura de aplicação máx. até 80 °C.
Aplicação principal na tecnologia de gêneros alimentícios, medicinal e assética, pois não liberam lubrificantes.
A fixação manual foi desenvolvida para tarefas simples. O comportamento de deformação do plástico fixado causa uma força de aperto, a qual diminui ao longo do tempo (até 70%). Portanto, não é permitido fixar peças relevantes para a segurança.
Trilhos de guia adequados, veja item 21200.

Indicação de desenho
1) Fixação manual
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram