Carro Deslizante
drylin® w
zinco
- Adequados para trilhos únicos ou duplos
- Resistentes à corrosão e livres de manutenção
- Resistente à sujeira
- Funcionamento extremamente silencioso
- Valores baixos de fricção no funcionamento a seco
9,82 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Carro Deslizante
Tamanho
20
Versão 1
drylin® w
Versão 2
rolamento livre
Material do corpo básico
zinco
Material dos componentes
Iglidur®
L=Comprimento
45
A
27
A1
17
B
42,5
B1
26
C0(-Z) kN
0,5
C0Y kN
3,2
C0Z kN
3,2
D
20
D1
M08
D2
11,5
H
36
H1
20
H2
4
Descrição
Material
Zamak.
Material do mancal deslizante em iglidur® J.
Versão
cromado.
Indicação
Os carros guia DryLin® W são resistentes à corrosão e livres de manutenção. A ausência da lubrificação faz com que o sistema seja extremamente resistente à sujeira. Funcionamento a seco com pequenos valores de fricção e baixa emissão de ruídos. Através da estrutura plana e ampla, são possíveis altos apoios de torque. Velocidades de até 15 m/s.
Temperatura de aplicação de -40 °C até no máx. 90 °C.
Acessórios
Trilhos de guia item 21240.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.