Carro Deslizante
drylin® w
zinco
- Adequados para trilhos únicos ou duplos
- Resistentes à corrosão e livres de manutenção
- Resistente à sujeira
- Funcionamento extremamente silencioso
- Valores baixos de fricção no funcionamento a seco
5,95 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Carro Deslizante
Tamanho
6
Versão 1
drylin® w
Versão 2
rolamento livre direção y
Material do corpo básico
zinco
Material dos componentes
Iglidur®
L=Comprimento
19
A
10
A1
7,5
B
18
B1
12
C0(-Z) kN
0,14
C0Y kN
0,42
C0Z kN
0,42
D
5
D1
M04
D2
7
H
14
H1
7,5
H2
2
Descrição
Material
Zamak.
Material do mancal deslizante em iglidur® J.
Versão
cromado.
Indicação
Os carros guia DryLin® W são resistentes à corrosão e livres de manutenção. A ausência da lubrificação faz com que o sistema seja extremamente resistente à sujeira. Funcionamento a seco com pequenos valores de fricção e baixa emissão de ruídos. Através da estrutura plana e ampla, são possíveis altos apoios de torque. Velocidades de até 15 m/s.
Temperatura de aplicação de -40 °C até no máx. 90 °C.
Acessórios
Trilhos de guia item 21240.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.