text.skipToContent text.skipToNavigation
21410

Trilhos perfilados para guias lineares

  • Suporte de cargas de todas as direções
  • Vias indutivas endurecidas e polidas
  • Versão em 4 fileiras com perfil calandrado
Particularidades:

a partir de 63,25 €

+ o ICMS alemão

Descrição

Material
Aço.
Versão
Vias com endurecimento indutivo e retificadas.
Indicação
Trilhos guias perfilados aparafusáveis pelo lado superior. Eles se encontram disponíveis em quatro tamanhos, sobre os quais podem ser montados um ou mais carros guia. Versão em 4 fileiras com perfil em arco. As vias dos trilhos perfilados são instaladas em um ângulo de 45°, podendo suportar cargas de todas as direções.

Os trilhos de guia perfilados correspondem ao padrão de mercado e podem substituir guias lineares semelhantes de outros fabricantes.
Comprimentos máx. até 3960 mm.