Trilho Para Guia Linear Perfilado
aço
- Suporte de cargas de todas as direções
- Vias indutivas endurecidas e polidas
- Versão em 4 fileiras com perfil calandrado
81,83 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Trilho Para Guia Linear Perfilado
Tamanho
30
Material do corpo básico
aço
L1=Distância entre furos do ca
20
L=Comprimento
520
B
28
D
9
D1
14
H
26
L máx.
3960
L2
80
T
12
Descrição
Material
Aço.
Versão
Vias com endurecimento indutivo e retificadas.
Indicação
Trilhos guias perfilados aparafusáveis pelo lado superior. Eles se encontram disponíveis em quatro tamanhos, sobre os quais podem ser montados um ou mais carros guia. Versão em 4 fileiras com perfil em arco. As vias dos trilhos perfilados são instaladas em um ângulo de 45°, podendo suportar cargas de todas as direções.
Sob consulta
Comprimentos máx. até 3960 mm.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.