Placa Adaptadora
para elementos de aperto
alumínio
- Acessórios para elementos de fixação
36,27 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Placa Adaptadora
Tamanho
55
Versão 1
para elementos de aperto
Material do corpo básico
alumínio
D=Para parafuso
M14
S=Espessura
10
A
30
A1
30
B1
140
L3
49
Descrição
Material
Aço.
Versão
niquelado.
Indicação
Dependendo do tipo de carro de guia usado, uma placa adaptadora para compensação de altura é necessária.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.