text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Placa Adaptadora
Tamanho
45
Versão 1
para elementos de aperto
Material do corpo básico
aço
D=Para parafuso
M10
S=Espessura
10
A
26
A1
26
B1
120
L3
44

Descrição

Material
Aço.
Versão
niquelado.
Indicação
Dependendo do tipo de carro de guia usado, uma placa adaptadora para compensação de altura é necessária.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram