Placa Adaptadora
para elementos de aperto
aço
- Acessórios para elementos de fixação
27,93 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Placa Adaptadora
Tamanho
35
Versão 1
para elementos de aperto
Material do corpo básico
aço
D=Para parafuso
M08
S=Espessura
7
A
24
A1
24
B1
100
L3
39
Descrição
Material
Aço.
Versão
niquelado.
Indicação
Dependendo do tipo de carro de guia usado, uma placa adaptadora para compensação de altura é necessária.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.