Elemento De Aperto
para guias lineares de trilhos
aço
- Distribuição simétrica da força
- Adequado para processos de fixação estática
124,29 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Elemento De Aperto
Tamanho
15
Versão 1
para guias lineares de trilhos
Material do corpo básico
aço
B=Largura
15
F1=Força de retenção (N)
1200
M=Torque de aperto (Nm)
5
A
17
A1
17
A2
33,5
A3
30
A4
12,5
A5
40
B1
47
H1
24
H2
6,5
H3
17,5
L3
24
M
M04
S
4
T
5
Descrição
Material
Carcaça de aço. A partir de do tamanho 55 em alumínio.
Alavanca de aperto em plástico, fuso roscado com classe de resistência 12.9.
Alavanca de aperto em plástico, fuso roscado com classe de resistência 12.9.
Versão
Carcaça niquelada. A partir do tamanho 55 anodizado.
Alavanca de fixação com fuso roscado brunidos.
Alavanca de fixação com fuso roscado brunidos.
Indicação
Elementos de aperto operados manualmente para operações de fixação estática. O processo de fixação é feito manualmente na alavanca de aperto livremente ajustável. As mandíbulas flutuantes garantem uma distribuição de força simétrica no trilho. Até 50.000 ciclos de fixação estática (valor B10d).
Basicamente, a ligação de fricção entre o elemento de aperto e a guias lineares é gerada nas superfícies livres do trilho perfilado para guia linear, por meio do qual as pistas dos guias esféricos não são danificadas
Verificação da força de retenção realizada com camada de lubrificação em um trilho perfilado para guia linear.
Dependendo do tipo de carro de guia usado, uma placa adaptadora para compensação de altura é necessária.
Basicamente, a ligação de fricção entre o elemento de aperto e a guias lineares é gerada nas superfícies livres do trilho perfilado para guia linear, por meio do qual as pistas dos guias esféricos não são danificadas
Verificação da força de retenção realizada com camada de lubrificação em um trilho perfilado para guia linear.
Dependendo do tipo de carro de guia usado, uma placa adaptadora para compensação de altura é necessária.
Faixa de temperatura
-10 °C até +70 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.