Carro Guia
padrão
aço inoxidável
- Suporte de cargas de todas as direções
- Com guia de esferas circulantes sem pré-tensão
- Capacidade de carga dinâmica de até 4410 N
- Vedação bilateral
54,00 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Carro Guia
Tamanho
12
Versão 1
padrão
Versão 2
miniatura
Material do corpo básico
aço inoxidável
B1=Largura
27
L3=Comprimento
35
T1=Capacidades de carga dinâmi
2665
T2=Capacidades de carga estáti
4020
A
20
A1
15
B
12
E
7,5
H
7,5
H1
13
H2
3
L4
20,8
M
M03
Mx (Nm)
14,7
My (Nm)
8,04
Mz (Nm)
8,72
T
3,5
Tipo
Padrão
Descrição
Material
Corpo em aço inoxidável 1.4034.
Esferas em aço inoxidável 1.4034.
Peça de desvio em plástico.
Esferas em aço inoxidável 1.4034.
Peça de desvio em plástico.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Carro guia padrão em miniatura com guia de esferas recirculantes, conforme precisão N, sem pré-carga (Z0).
Com vedação de fechamento bilateral. Sistema de esferas recirculantes com 4 pontos de contato, mesmo ângulo de carga e 2 esferas circulantes por carro deslizante. Este sistema permite suportar cargas de todas as direções.
Aceleração máx: 80 m/s².
Velocidade máx. de deslocamento: 3 m/s.
Temperatura de aplicação: -20 °C até +80 °C.
Com vedação de fechamento bilateral. Sistema de esferas recirculantes com 4 pontos de contato, mesmo ângulo de carga e 2 esferas circulantes por carro deslizante. Este sistema permite suportar cargas de todas as direções.
Aceleração máx: 80 m/s².
Velocidade máx. de deslocamento: 3 m/s.
Temperatura de aplicação: -20 °C até +80 °C.
Atenção
Utilize sempre os trilhos de montagem incluídos no fornecimento, caso contrário, a fixação da esfera no carro deslizante não poderá ser garantida.
Indicação de desenho
1) Borda de batente retificada
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.